국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0780.12061X40
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style, Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style_plastic/06612.prj},{NB=K0780.12061X40},{D=13.5},{D1=18},{D2=19.5},{D3=4.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=41.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=75},{B=9.5},{ZZ=20},{L=40.0},{LL1=0.000},{XKUGEL=0.0},{GEW=0.0010},{EAN=4059245113491},{NDM=6.0},{TYP=1.000},{XA=4.8},{XB=28.4},{XC=6.2},{XD=16.5},{XE=2.4},{XF=11.0},{XG=12.5},{XH=3.0},{XI=2.00},{XJ=1.68},{XK=43.4},{XL=15.0},{XM=55.0},{XN=33.3},{XO=1.6},{XP=60.8},{XQ=53.0},{XR=141.0},{XS=41.0},{XT=35.0},{XU=20.0},{XV=11.0},{XW=51.9},{XX=20.0},{XY=53.1},{XZ=22.1},{XA1=1.0},{XB1=22.5},{XC1=35.0},{XD1=0.7},{XE1=57.9},{XF1=33.3},{XG1=10.0},{XH1=7.2},{XI1=6.7},{XK1=0.7},{XJ1=0.5},{XL1=0.4},{XM1=38.1},{XN1=1.0},{XO1=0.5},{XP1=4.7},{XQ1=8.0},{XR1=3.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5},{XU1=8.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0780 - Clamping levers with thrust pad
Bill of material
K0780.12061X40
Order No.
K0780.12061X40
K0780.12061X40
Material
pin brass
version
brass thrust pin
Form
A
size
2
2
External thread
M6
M6
mm
diameter
13.5
13.5
mm
diameter
18
18
mm
diameter
19.5
19.5
mm
diameter
4.0
4.0
mm
height
28.5
28.5
mm
height
6.5
6.5
mm
height
17.5
17.5
mm
height
41.5
41.5
mm
height
45.5
45.5
mm
distance
65
65
mm
Length
75
75
mm
width
9.5
9.5
mm
No. of teeth
20
20
mm
Screw length
40.0
40.0
mm
Length
-
mm
Kugel 0216
-
mm
Approx. weight
0.0010
0.0010
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245113491
4059245113491
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성