??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0771 - Positionsanzeiger frei programmierbar
Stückliste
K0771.12
Bestellnummer
Farbe
Breite
33.6 mm
Durchmesser
14 mm
Höhe
52 mm
Länge
33 mm
Einbaulage
Steigung
frei programmierbar
Anzeige nach einer Umdrehung
frei programmierbar
Kommastelle
frei programmierbar
Zählrichtung
frei programmierbar
Nullstellung
frei programmierbar
Gewicht ca.
kg
Technische Hinweise
Info
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
90319091
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen