??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0771 - Position indicators freely programmable
Bill of material
K0771.12
Order No.
Colour
width
33.6 mm
diameter
14 mm
height
52 mm
Length
33 mm
assembly position
Pitch
freely programmable
Indicator after one rotation
freely programmable
decimal point position
freely programmable
count direction
freely programmable
Zero-point position
freely programmable
Approx. weight
kg
Technical Information
信息
Info
Description
信息
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型