??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0771 - Indicador de posicionamiento de programación libre
Lista de materiales
K0771.12
Referencia
Color
Anchura
33.6 mm
Diámetro
14 mm
Altura
52 mm
Longitud
33 mm
Posición de montaje
Pendiente
Programación libre
Visualización tras un giro
Programación libre
Posición de la coma
Programación libre
Dirección de recuento
Programación libre
Posición del punto cero
Programación libre
Poids
kg
Indicaciones técnicas
Info
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
90319091
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD