??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0764 - Ball transfer units with fastening holes,without housing
Bill of material
K1734.1219
Order No.
Type
Form-Type
Materials
ball diameter
19 mm
diameter
50 mm
diameter
61 mm
diameter
6.5 mm
height
25 mm
height
2 mm
Length
mm
max. Belastung
120
max. Belastung
80
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
height
5 mm
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models