??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0763 - Sfere portanti con alloggiamento in acciaio massiccio
Lista materiale
K0763.160
N. d'ordine
Tipo
Versione:
Diametro sfera
57.1 mm
Diametro
1000±0,1 mm
Diametro
117 mm
Altezza
77.5 mm
H1
29.5 mm
Altezza
5 mm
Fattore di carico
N
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
Note tecniche
Info
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
83022000
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD