??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 32
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0759 - Rules stainless steel
Bill of material
K0759.012210X1000.005
Order No.
version
Material base
stainless steel
Characteristic
Zero point
width
15 mm
Dicke
mm
Length
Approx. weight
kg
Description
情報
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
0
TYP
1.0000 mm
XD
mm
XE
mm
XF
0.0000 mm
XG
0.0000 mm
XH
mm
XI
mm
XA1
mm
XB1
0.1000 mm
XC1
13.5000 mm
XD1
1.5000 mm
XE1
1.5000 mm
XF1
mm
XG1
mm
XH1
1.5000 mm
XI1
mm
XJ1
mm
XK1
mm
XL1
mm
XM1
mm
XN1
mm
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)