??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0758 - Linear scales self-adhesive or with screw holes, aluminium
Bill of material
K0758.000010X1000
Order No.
version
Assembly position
horizontal
Zero point
left-hand
pitch
1 mm
Graduation
lower
Length
width
30 mm
height
6 mm
Approx. weight
kg
Description
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD