카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0747.14308120
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers/k0747.prj},{NB=K0747.143081201},{D=8},{D2=25},{L=61.7},{L1=26},{L2=10},{L3=23},{H=8.0},{SW1=12},{F=2.3},{F1=8},{F2=19},{ANZDM=20},{GEW=0.0411},{EAN=4059245205110},{ST=1.750},{NDM=12.000},{TYP=1.000},{XA=17.700},{XB=8.300},{XC=8.500},{XD=14.000},{XE=52.300},{XF=0.300},{XG=1.800},{XH=2.000},{XI=0.500},{XJ=23.000},{XK=3.300},{XL=16.000},{XM=5.000},{XN=2.700},{XO=8.000},{XP=34.000},{XQ=19.000},{XR=8.200},{XS=3.000},{XT=8.700},{XU=0.300},{XV=25.000},{XW=0.800},{XX=19.000},{XY=6.000},{XZ=8.000},{BESTKIPPUSA=K0747.14308120},{FORM=D},{AUSF=mit Rastnut, mit Kontermutter},{MATERIAL=Edelstahl},{D1=M12},{SW2=19},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{POS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 128
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0747 - Indexing plungers ECO
Bill of material
K0747.14308120
Order No.
K0747.14308120
K0747.14308120
Form
D
D
version
lockout type with locknut
lockout type with locknut
Main
stainless steel
stainless steel
Position
slacked position
clamped position
slacked position
clamped position
diameter
8
8
mm
thread
M12
M12
mm
diameter
25
25
mm
Length
61.7
61.7
mm
Length
26
26
mm
Length
10
10
mm
Length
23
23
mm
Length
8.0
8.0
mm
width across flats
12
12
mm
width across flats
19
19
mm
F x 30°
2.3
2.3
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
8
8
N
Spring force final pressure F2 approx. N
19
19
N
Tightening torque max. Nm
20
20
Nm
Approx. weight
0.0411
0.0411
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245205110
4059245205110
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성