目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0724.108161
KIPP USA
Ball Lock Pins
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/kugelsperrbolzen/accessories/03197_1.prj},{NB=K0724.108161},{BESTKIPPUSA=K0724.108161},{AUSF=mit LONG-LOK},{D=8},{D1=M16},{D2=10.0},{D3=12},{L=30},{L1=14},{L3=5},{L4=10},{L5=5},{SW=8},{T=5},{GEW=0.0232},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245025039},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.0},{XA=2.0},{XB=0.5},{XC=1.6},{XD=7.2},{XE=6.2},{XF=2.0},{XG=4.0},{XH=14.0},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0724 - Bushing for ball lock pins with LONG-LOK thread lock
Bill of material
K0724.108161
Order No.
K0724.108161
K0724.108161
version
with LONG-LOK
diameter
8
8
mm
thread
M16
M16
mm
diameter
10.0
10.0
mm
diameter
12
12
mm
Length
30
30
mm
Length
14
14
mm
Length
5
5
mm
Length
10
10
mm
Length
5
5
mm
width across flats
8
8
mm
depth
5
5
mm
Approx. weight
0.0232
0.0232
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245025039
4059245025039
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型