??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0677 - Stavitelné nožky s rýhovanou kruhovou základnou
Kusovník
K0677.2806X040
Objednací číslo
Průměr
28.5 mm
Závit
mm
Výška
9.3 mm
Výška
mm
Délka
mm
Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
kN
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
73181900
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model