??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0662 - Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
Nomenclature
K0662.106100
Référence
de composant
Gabarit
3
Position bras de maintien
Angle d'ouverture du bras de fixation position 1 ~
°
Angle d'ouverture du bras de fixation position 2 ~
°
Angle d'ouverture du bras de fixation sans goujon d'arrêt ~
°
Angle d'ouverture de la poignée sans goujon d'arrêt ~
°
Angle d'ouverturr de la poignée position 2 ~
°
Angle d'ouverture de la poignée sans goujon d'arrêt ~
°
Force manuelle
N
force de retenue F1
N
force de retenue F2
N
Force de serage F3
N
Force de serage F4
N
Filetage
mm
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Largeur ~
mm
Largeur
mm
Largeur
mm
Distance
- mm
B5
2.5 mm
Largeur
mm
Hauteur ~
mm
Diamètre
mm
Hauteur ~
mm
Longeur ~
mm
Longeur ~
mm
Poids environ
kg
Consignes techniques
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés