??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0661 - Toggle clamps horizontal with safety interlock with straight foot and adjustable clamping spindle, stainless steel
Bill of material
K0661.106100
Order No.
Component
Hole arrangement
3
Position holding arm
Opening angle of holding arm ~
86 °
Opening angle of handle ~
67 °
hand force
N
Holding force F1
N
Holding force F2
N
Clamping force F3
N
Clamping force F4
N
Thread
mm
A
26 mm
A1
mm
A2
mm
A3
- mm
A4
- mm
B
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
2.5 mm
B6
mm
Height ~
mm
C2
mm
D
mm
Height ~
mm
Height ~
mm
Length ~
mm
Length ~
mm
Approx. weight
kg
Technical Information
Info
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
82057000
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей