??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0661 - Horizontal antistatic toggle clamps with straight foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
K0661.005024
Order No.
Position holding arm
Hole arrangement
Opening angle of holding arm ~
86 °
Opening angle of handle ~
67 °
hand force
N
Holding force F1
N
Holding force F2
N
Clamping force F3
N
Clamping force F4
N
thread
mm
A
mm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
A4
mm
B
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B6
mm
Height ~
mm
C2
mm
D
mm
Height ~
mm
Height ~
mm
Length ~
mm
Length ~
mm
Approx. weight
kg
Technical Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen