??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0661 - Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con base verticale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
Lista materiale
K0661.106100
N. d'ordine
Componenti
Schema di foratura
3
Posizione braccio di sostegno
Opening angle of holding arm ~
86 °
Opening angle of handle ~
67 °
Forza manuale FH
N
Forza di tenuta F1 N
N
Forza di tenuta F2
N
Forza di serraggio F3
N
Forza di serraggio F4
N
Filetage
mm
A
26 mm
A1
mm
A2
mm
A3
- mm
A4
- mm
B
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
2.5 mm
B6
mm
Altezza ~
mm
C2
mm
D
mm
Altezza ~
mm
Altezza ~
mm
Lunghezza*
mm
Lunghezza*
mm
Peso ca.
kg
Note tecniche
Info
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
82057000
Codice EAN KIPP
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD