Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0661.106100
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05904_3_asmtab.prj},{NB=K0661.1061000},{OH=86},{OG=67},{GEW=0.3110},{EAN=4059245432745},{OGG=0.560},{OGGG=0.000},{OG1=67.300},{OH1=86.560},{OLO=106.84569},{OLG=44.77377},{OHG=0.110},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=35},{OL=5.500},{GR1=3},{GR=3},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=2},{TYP=1},{BESTKIPP=K0661.106100},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{LOCHBILD=3},{HANDKRAFT=160},{HALTEKRAFT=1350},{HALTEKRAFT1=1900},{SPANNKRAFT=720},{SPANNKRAFT1=1200},{M=M6X35},{A=26},{A1=39},{A2=6.5},{A3=-},{A4=-},{B=28},{B1=39},{B2=17.5},{B3=12,5},{B4=23},{B5=2.5},{B6=43.5},{C=36,9},{C2=8},{D=5.5},{H=75,2},{H1=71},{L=193,3},{L1=60.5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0661 - 不锈钢快速夹钳,水平压紧式,带安全联锁、直底座和可调压杆
明细表
K0661.106100
订货号
K0661.106100
K0661.106100
颜色
黑灰色 RAL 7021
黑灰色 RAL 7021
孔型
3
压把位置
闭合式压把
开放式压把
闭合式压把
开放式压把
压把转角 ~
86
°
把手转角 ~
67
°
把手施力
160
160
N
夹持力 F1
1350
1350
N
夹持力 F2
1900
1900
N
夹持力 F3
720
720
N
夹持力 F4
1200
1200
N
螺纹
M6X35
M6X35
mm
A
26
mm
A1
39
39
mm
A2
6.5
6.5
mm
A3
-
mm
A4
-
mm
B
28
28
mm
B1
39
39
mm
B2
17.5
17.5
mm
B3
12,5
12,5
mm
B4
23
23
mm
B5
2.5
mm
B6
43.5
43.5
mm
高度 ~
36,9
36,9
mm
C2
8
8
mm
D
5.5
5.5
mm
高度 ~
75,2
75,2
mm
高度 ~
71
71
mm
长度 ~
193,3
193,3
mm
长度 ~
60.5
60.5
mm
重量约
0.3110
0.3110
kg
技术资料
Info
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245432745
4059245432745
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型