目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0641.02108035
KIPP USA
Ball Lock Pins
Ball Lock Pins, stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/kugelsperrbolzen/ball_lock_pins_stanless_steel/03194_1.prj},{NB=K0641.02108035UNBETAETIGT},{D=20.6},{D1=8},{D2=9.42},{D3=11.9},{D4=5.8},{L=35},{L1=8},{L2=23.4},{L3=16.0},{AUFNAHME=8},{FESTIGKEIT=63.80},{GEW=0.0372},{EAN=4059245022632},{XA=0.380},{XB=4.170},{XC=14.600},{XD=1.270},{XE=15.000},{XF=9.500},{XG=0.790},{XH=10.770},{XI=1.569},{XJ=110.000},{XK=1.569},{XL=15.800},{XM=7.920},{XN=1.400},{XO=3.450},{BESTKIPPUSA=K0641.02108035},{L5=43},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XPOS=['UNBETAETIGT','verriegeln','BETAETIGT','entriegeln']},{LX=10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80},{POS=UNBETAETIGT}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 55
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0641 - Ball lock pins with mushroom grip stainless stee
Bill of material
K0641.02108035
Order No.
K0641.02108035
K0641.02108035
POS
to lock
unlock
to lock
unlock
mm
diameter
20.6
20.6
mm
width
8
8
mm
diameter
9.42
9.42
mm
diameter
11.9
11.9
mm
diameter
5.8
5.8
mm
Length
35
35
mm
Length
8
8
mm
Length
23.4
23.4
mm
Length
16.0
16.0
mm
Length
43
43
Receiving hole H11
8
8
mm
Shearing force double-edged
63.80
63.80
max. kN
Approx. weight
0.0372
0.0372
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245022632
4059245022632
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型