??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0638 - Mounting brackets
Bill of material
K0638.1201
Order No.
version
Form
thread
diameter
mm
diameter
5.5 mm
diameter
10 mm
distance of borehole
mm
Length
mm
Length
mm
thickness
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models