??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0617 - Square tube connectors three-way, flat
Bill of material
K0617.1251512
Order No.
K0617.1251512
width
25 mm
width
22 mm
Length
121
Length
48
Suitable for square tubes
25 x 25 x 1,5
Approx. weight
0.1343 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245195954
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models