目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0613.5110X20
KIPP USA
Knobs
Palm Grips
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/palm_grips/k0613.prj},{NB=K0613.5110X20},{BESTKIPPUSA=K0613.5110X20},{FORM=L},{AUSF=Außengewinde},{D=M10},{D1=51},{D2=15.0},{H=23},{H1=10.0},{T=-},{L=20},{GEW=0.0277},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245199198},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=10.000},{XA=20.0},{XB=17.5},{XC=8.5},{XD=16.0},{XE=6.0},{XF=3.6},{XG=20.0},{XH=8.0},{XI=11.9},{XJ=3.5},{XK=48.0},{XL=31.0},{XM=10.0},{TYP=1.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0613 - Palm grips soft
Bill of material
K0613.5110X20
Order No.
K0613.5110X20
K0613.5110X20
Form
L
L
version
External thread
External thread
Thread
M10
M10
mm
diameter
51
51
mm
diameter
15.0
15.0
mm
distance
23
23
mm
distance
10.0
10.0
mm
height
-
-
mm
width
20
20
mm
Approx. weight
0.0277
0.0277
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245199198
4059245199198
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型