??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0601 - Niederzugbacken mit Federblatt für NC-Spanner
Stückliste
K0601.125
Bestellnummer
K0601.125
Breite
11.5 mm
Breite
21.5 mm
Höhe
43 mm
Abstand
16 mm
Länge
125 mm
Abstand
80 mm
Gewicht ca.
0.5100 kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245335619
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen