??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0601 - Mâchoire de plaquage avec lame ressort pour étau de bridage CNC
Nomenclature
K0601.125
Référence
K0601.125
Largeur
11.5 mm
Largeur
21.5 mm
Hauteur
43 mm
Distance
16 mm
Longueur
125 mm
Distance
80 mm
Poids environ
0.5100 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245335619
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés