??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0601 - Ganasce con spinta verso il basso con molla a lamina per dispositivo di serraggio CNC
Lista materiale
K0601.125
N. d'ordine
K0601.125
Larghezza
11.5 mm
Larghezza
21.5 mm
Altezza
43 mm
Distanza
16 mm
Lunghezza
125 mm
Distanza
80 mm
Poids
0.5100 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
84662080
Codice EAN KIPP
4059245335619
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD