??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0601 - 带有弹簧片的下拉卡爪 用于 NC 夹具
明细表
K0601.125
订货号
K0601.125
宽度
11.5 mm
宽度
21.5 mm
高度
43 mm
间距
16 mm
长度
125 mm
间距
80 mm
重量约
0.5100 kg
描述
信息
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245335619
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型