??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0580 - Hinges aluminium
Bill of material
K0580.352020
Order No.
Material
Aluminium
rotation angle
°
distance
mm
distance
mm
distance
mm
Length
mm
Length
mm
Width
48 mm
f1 max. kN
kN
F2 max. kN
kN
load-bearing capacity
2500 N
Approx. weight
kg
Technical Information
Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models