??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0579 - Hinges aluminium, lift-off left
Bill of material
K0579.1301818
Order No.
K0579.1301818
Material
Aluminium
version
left
rotation angle
°
distance
59 mm
distance
17.5 mm
distance
17.5 mm
Length
29.5 mm
Length
29.5 mm
width
48 mm
F1 max. kN
0.45 kN
F2 max. kN
0.280 kN
Approx. weight
0.0612 kg
Technical Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245190355
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models