??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0579 - Charnière dégondable en aluminium à gauche
Nomenclature
K0579.1301818
Référence
K0579.1301818
Matière
Aluminium
Modèle
gauche
Angle de rotation
°
Distance
59 mm
Distance
17.5 mm
Distance
17.5 mm
Longueur
29.5 mm
Longueur
29.5 mm
Largeur
48 mm
F1 max. kN
0.45 kN
F2 max. kN
0.280 kN
Poids environ
0.0612 kg
Consignes techniques
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245190355
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés