??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0579 - Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda
Lista de materiales
K0579.1301818
Referencia
K0579.1301818
Material
Aluminio
Versión
izquierda
Ángulo de giro
°
Separación
59 mm
Separación
17.5 mm
Separación
17.5 mm
Longitud
29.5 mm
Longitud
29.5 mm
Anchura
48 mm
F1 máx kN
0.45 kN
F2 max. kN
0.280 kN
Peso aprox.
0.0612 kg
Indicaciones técnicas
Info
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245190355
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD