??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0525 - Quarter-turn locks with wing knob
Bill of material
K0525.1183
Order No.
Position of nut
mm
Enter value for POS
Position of nut
mm
cm
inch
ft
Actuation
version
Drehriegel
height
18.5 mm
width across flats
27 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83014060
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir