??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0520 - Verrou quart de tour fermant à clé, petit modèle
Nomenclature
K0520.131
Référence
K0520.131
Position d'écrou
mm
Entrez la valeur pour POS
Position d'écrou
mm
cm
inch
ft
Actionnement
Clés
Modèle
Verrou quart de tour
Hauteur
13 mm
Ouverture de clé
20 mm
Distance
- mm
Longueur
- mm
Poids environ
0.0363 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
83014060
EAN-Nr. Kipp
4059245197354
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés