??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0518 - Quarter-turn locks small version
Bill of material
K0518.16131
Order No.
Position of nut
mm
Enter value for POS
Position of nut
mm
cm
inch
ft
version
Quarter-turn lock
Actuation
height
13.5 mm
Width across flats
20 mm
height
- mm
Length
- mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models