??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0500 - Dispositivo de sujeción de forma para montaje automático
Lista de materiales
K0500.116030
Referencia
Versión
Rango de sujeción mín./máx.
Ø 30 - Ø 140 mm
Profundidad de fresado mín. / máx.
1 / 20
Peso de pieza de trabajo máx. kg
25 kg
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD