카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0483.55050
KIPP USA
Tube Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/profilverbinder/29022_4_asmtab.prj},{NB=K0483.55050},{BESTKIPPUSA=K0483.55050},{MATERIAL=Aluminium},{FORM=A},{A=50.2},{B=0.00},{C=84},{D=66},{L=140},{P=45},{Q=114},{R=38.0},{S=M10X35},{GEW=0.6940},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=76090000},{EAN=4059245883929},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=10.0},{XA=35.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=29022_4_schb.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0483 - Tube clamps, straight, aluminium
Bill of material
K0483.55050
Order No.
K0483.55050
K0483.55050
Material
Aluminium
Foprm
A
A
Diameter
50.2
50.2
mm
Diameter
0.00
0.00
mm
height
84
84
mm
Diameter
66
66
mm
Length
140
140
mm
width
45
45
mm
borehole distance
114
114
mm
distance
38.0
38.0
mm
Schraube
M10X35
M10X35
mm
Approx. weight
0.6940
0.6940
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
76090000
EAN-Nr. Kipp
4059245883929
4059245883929
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성