??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0475 - Tube clamps T-angle, aluminium with ball joint
Bill of material
K0475.5181
Order No.
K0475.5181
diameter
18.1 mm
diameter
5.5 mm
depth
21 mm
diameter
M5X10 mm
distance
32 mm
width
15 mm
diameter
40 mm
distance
20 mm
distance
30 mm
total length
87 mm
distance
30 mm
MB
9 Nm
Approx. weight
0.0970 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245647224
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models