??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0467 - Vent screws with check valve and dipstick
Bill of material
K0467.30038
Order No.
diameter
30 mm
thread
Length
21 mm
Length
10 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
39269099
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models