??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0462 - Závěrová zátky s měrkou hladiny oleje
Kusovník
K0462.13018
Objednací číslo
Provedení
Provedení
Průměr
30 mm
Ø otvoru
18 mm
Průměr
23 mm
Délka
14 mm
Délka
14.0 mm
Šířka min.
8.0 mm
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
39269099
Číslo EAN KIPP
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model