??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0462 - Korki z bagnetem
Lista materiałowa
K0462.13018
Nr zamówienia
Forma
Wersja
Średnica
30 mm
Ø otworu
18 mm
Średnica
23 mm
Długość
14 mm
Długość
14.0 mm
Szerokość min.
8.0 mm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269099
EAN-Nr. Kipp
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD