??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0442 - Zawiasy z zatrzaskiem, cynkowy odlew ciśnieniowy
Lista materiałowa
K0442.40232500
Nr zamówienia
Materiał
Zinkdruckguss
Kąt
°
Odstęp
74 mm
Odstęp
mm
Odstęp
mm
Szerokość
40 mm
Noski prowadzące dla rowków
F1 maks. kN
1.5 kN
F2 max. kN
0.65 kN
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD