??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0442 - Charnière en zinc injecté haute pression avec fonction de serrage
Nomenclature
K0442.40232500
Référence
Matière
Zinkdruckguss
Angle
°
Distance
74 mm
Distance
mm
Distance
mm
Largeur
40 mm
Broche-guides pour rainure
F1 max. kN
1.5 kN
F2 max. kN
0.65 kN
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés