??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0441 - Charnière en zinc injecté haute pression avec trous oblongs
Nomenclature
K0441.402020
Référence
Matière
Zinc injecté haute pression
Broche-guides pour rainure
mm
Angle de rotation
°
Distance
80 mm
Largeur
40 mm
F1 max. kN
1.2 kN
F2 max. kN
0.5 kN
Poids environ
kg
Consignes techniques
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés