??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0440 - Hinges plastic, with adjustable friction
Bill of material
K0440.56181808
Order No.
Material
Plastic
Angle
°
version
distance
mm
distance
mm
distance
mm
width
mm
width
mm
width
56 mm
Guide tabs for slot
mm
F1 max. kN
kN
F2 max. kN
kN
load-bearing capacity
1200 Nm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models