??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0439 - Charnière en thermoplastique, avec fonction de verrouillage
Nomenclature
K0439.56181808
Référence
Matière
Plastique
Angle
°
Modèle
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Largeur
mm
Largeur
mm
Largeur
56 mm
Broche-guides pour rainure
mm
F1 max. kN
kN
F2 max. kN
kN
Charge
1200 Nm
Couple max. Nm
2 Nm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39263050
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés