??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0439 - Bisagras de plástico con función de retención
Lista de materiales
K0439.56181808
Referencia
Material
Plástico
Escuadras
°
Versión
Separación
mm
Separación
mm
Separación
mm
Anchura
mm
Anchura
mm
Anchura
56 mm
Salientes guía para ranura
mm
F1 máx kN
kN
F2 max. kN
kN
Capacidad de carga
1200 Nm
Momento de torsión máx. Nm
2 Nm
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
39263050
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD