??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0438 - Zawiasy wyczepiane, z noskami prowadzącymi, tworzywo sztuczne
Lista materiałowa
K0438.1322020
Nr zamówienia
Wersja
Kąt obrotu
°
F1 maks. kN
0.2 kN
F2 max. kN
0.1 kN
Odstęp
60.0 mm
Szerokość
40.0 mm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39263050
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD