??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0438 - Závěsy plastové, s vodícím výstupkem, vysazovací
Kusovník
K0438.1322020
Objednací číslo
Provedení
Úhel otočení
°
F2 kN
0.2 kN
F2 max. kN
0.1 kN
Vzdálenost
60.0 mm
Šířka
40.0 mm
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozorn?ní
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
39263050
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model