??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0438 - Hinges plastic, lift-off, with guide tabs
Bill of material
K0438.1322020
Order No.
version
rotation angle
°
F1 max. kN
0.2 kN
F2 max. kN
0.1 kN
Distance
60.0 mm
Width
40.0 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models