??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0437 - Zawias z otworami fasolkowymi, tworzywo sztuczne
Lista materiałowa
K0437.402020
Nr zamówienia
K0437.402020
Materiał
Kunststoff
Kąt obrotu
*
Odstęp
65 mm
Szerokość
40 mm
Nośność
700 N
F1 maks. kN
0.500 kN
F2 max. kN
0.300 kN
Ciężar ok.
0.0231 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39263050
EAN-Nr. Kipp
4059245190072
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD