??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0437 - Hinges plastic with elongated holes
Bill of material
K0437.402020
Order No.
K0437.402020
Material
Kunststoff
rotation angle
*
distance
65 mm
width
40 mm
load-bearing capacity
700 N
F1 max. kN
0.500 kN
F2 max. kN
0.300 kN
Approx. weight
0.0231 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
39263050
EAN-Nr. Kipp
4059245190072
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models