??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0434 - Charnière dégondable en thermoplastique, à droite
Nomenclature
K0434.2402320
Référence
Angle
°
Modèle
droite
Matière
Kunststoff
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Largeur
48 mm
Largeur
28 mm
Diamètre
6.6 mm
Diamètre
6 mm
Diamètre
14 mm
Hauteur
9 mm
F1 max. kN
kN
F2 max. kN
kN
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39263050
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés