??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 48
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0434 - Cerniere in plastica, amovibili, sinistra
Lista materiale
K0434.1402320
N. d'ordine
Angolo di rotazione
mm
Inserisci valore per W
Angolo di rotazione
mm
cm
inch
ft
Versione:
sinistra
Materiale
Kunststoff
Distanza
mm
Distanza
mm
Distanza
mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
mm
Larghezza
48 mm
Larghezza
28 mm
Diametro
6.6 mm
Diametro
6 mm
Diametro
14 mm
Altezza
9 mm
F2 kN
kN
F2 max. kN
kN
Peso ca.
kg
Note tecniche
Info
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
39263050
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD